Torque Set Power Han Screw E/A/Fixing
기사 번호: 09 99 000 0835
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Torque Set Power Han Screw E/A/Fixing
기사 번호: 09 99 000 0835
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 토크 세트 |
공구 설명 | 하팅 나사 접점 및 고정 나사 지원 |
조임 토크: 0.5 ~ 1.2 Nm |
패키지 내용 | 고품질 메탈 박스 |
---|---|
두 개의 사전설정 조임 토크 스크루 드라이버 TorqueFix® | |
교체형 블레이드 PH1, PH2, 슬롯 0.5 x 3.0 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1,000 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82054000 |
GTIN | 5713140107823 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
이전 게시물
다음