Service Crimp Tool FC1-3
기사 번호: 09 99 000 0656
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Service Crimp Tool FC1-3
기사 번호: 09 99 000 0656
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 수동 크림핑 공구 |
공구 설명 | 개별적인 DIN 41612 규격 접점 지원 |
접점 FC 1, FC 2 및 FC 3 지원 |
패키지 내용 | 로케이터는 기본 구성품에 포함됩니다. |
---|
도체 단면적 | 0.25 mm² FC 1 접점 지원 |
---|---|
0.25 ... 0.56 mm² FC 2 접점 지원 | |
0.75 ... 1.5 mm² FC 3 접점 지원 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 455 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82032000 |
GTIN | 5713140277977 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
이전 게시물
다음