RJ45 plug as spare part Stewart
기사 번호: 09 12 000 9957
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
RJ45 plug as spare part Stewart
기사 번호: 09 12 000 9957
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
요소 | 데이터 커넥터 |
사양 | Han® RJ45 모듈 지원 |
젠더 | 수형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 8 |
도체 단면적 | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 3 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140016385 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음