Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
기사 번호: 09 99 000 0314
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Pneumatic Crimping Tool Set Han C/D/E
기사 번호: 09 99 000 0314
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | HARTING 공압 크림핑 공구 |
공구 설명 | Han D®: 0.14 ... 2.5 mm² |
Han E®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
응용 분야 | Recommended for production lines |
up to 10,000 crimping operations per year | |
패키지 내용 | 플라스틱 케이스에 |
로케이터 Han® C | |
로케이터 Han E® | |
로케이터 Han D® | |
조정 게이지 | |
공압 튜브 | |
조작 설명서 |
Cycles cleaning / inspection | 100 |
---|---|
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 4,100 g |
원산지 | 미국 |
유럽 관세 번호 | 84671900 |
GTIN | 5713140106406 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
이전 게시물
다음