Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
기사 번호: 61 03 000 0065
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
기사 번호: 61 03 000 0065
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 크림프 플랜지 |
액세서리 설명 | D-Sub 1 ... 4 |
주변 온도 | -20 ... +90 °C |
---|---|
내부 직경 | 4.5 mm |
외부 직경 | 5.5 mm |
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
ECHA SCIP 넘버 | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 5.5 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140156999 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음