Mixed adapter carrier
기사 번호: 11 00 200 0101
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Mixed adapter carrier
기사 번호: 11 00 200 0101
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
액세서리 유형 | 어댑터 프레임 |
액세서리 설명 | 캐리어 후드 지원 |
Han-Yellock® 30 지원 | |
Han-Yellock® 60 지원 |
상세설명 | 터미네이션 사이드에만 단독으로 장착 및 제거 |
---|
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
총 중량 | 9.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140109148 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
이전 게시물
다음