Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
기사 번호: 61 03 000 0044
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Kabelklemme f. Vollmetallhaube 9-37pol.
기사 번호: 61 03 000 0044
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
액세서리 유형 | 케이블 클램프 |
액세서리 설명 | D-Sub 1 ... 4 |
주변 온도 | -20 ... +90 °C |
---|---|
케이블 직경 | 7 ... 10 mm |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 6.15 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140156791 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음