Han shielded module basic, male
기사 번호: 09 14 027 3021
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han shielded module basic, male
기사 번호: 09 14 027 3021
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 차폐형 모듈 베이식 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 180° 차폐 요소 적용 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 27 |
추가 접점 | + 차폐형 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 32 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
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
IEC 61984 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 0.01 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140184985 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음