Han cover for docking frame 16B
기사 번호: 09 14 016 5701
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han cover for docking frame 16B
기사 번호: 09 14 016 5701
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 방진(dust protection) 커버 |
액세서리 설명 | Han-Modular® 플라스틱 도킹 프레임 지원 |
규격 | 16 B |
---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|---|
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
사양 | EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 12.09 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192416 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음