Han-Yellock carrier hood 60 lock button
기사 번호: 11 12 600 0110
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Yellock carrier hood 60 lock button
기사 번호: 11 12 600 0110
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Yellock® |
후드/하우징 타입 | 캐리어 후드 |
후드/하우징 설명 | 푸시 버튼, 슬롯 |
규격 | Han-Yellock® 60 |
---|---|
잠금 유형 | 푸시 버튼 |
응용 분야 | 산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
온도 잠금/해제 | -10 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP67 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 부동태화 |
컬러 (후드/하우징) | 금속성 |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 폴리아미드 (PA) |
스테인리스 강 | |
컬러 (잠금) | 멜론 옐로 |
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
나프탈렌 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | CE |
DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 250 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140110175 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음