Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
기사 번호: 11 00 300 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
기사 번호: 11 00 300 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
액세서리 유형 | 어댑터 프레임 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
Han-Yellock® 30 지원 |
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
색상 (액세서리) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 3.5 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140109179 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
이전 게시물
다음