Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
기사 번호: 10 22 300 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
기사 번호: 10 22 300 0001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
사양 | 2개의 모듈에 적합 |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
캐리어 후드 | |
셸 |
규격 | Han-Yellock® 30 |
---|---|
버전 | 사이드 엔트리 |
케이블 엔트리 | 1x M25 |
상세설명 | 모듈을 별도 주문하십시오. |
클램핑 범위 | 9 ... 18 mm |
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
REACH SVHC 물질 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
납 | |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 530.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140189768 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
이전 게시물
다음