Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
기사 번호: 10 22 003 0002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
기사 번호: 10 22 003 0002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Yellock® |
후드/하우징 타입 | 후드 |
벌크헤드 장착형 하우징 |
터미네이션 방법 | 나사고정 터미네이션 |
---|---|
규격 | Han-Yellock® 10 |
컨택트핀 개수 | 3 |
PE 단자 | 예 |
버전 | 사이드 엔트리 |
케이블 엔트리 | 1x M20 |
클램핑 범위 | 6 ... 12 mm |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 | |
나프탈렌 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 451 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140189737 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
이전 게시물
다음