Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
기사 번호: 09 45 400 1109
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
기사 번호: 09 45 400 1109
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
요소 | 데이터 커넥터 |
사양 | RJ Industrial RJ45 커넥터 세트 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 4 |
도체 단면적 | AWG 26 |
---|---|
전선 외부 직경 | ≤1.6 mm |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 30 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140059993 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음