Han-Modular ECO coupler IP65, without PE
기사 번호: 09 14 001 0720
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Modular ECO coupler IP65, without PE
기사 번호: 09 14 001 0720
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Modular® ECO |
후드/하우징 타입 | 케이블 투 케이블 하우징 |
후드/하우징 설명 | 내장 케이블 글랜드 적용 |
규격 | Modular ECO |
---|---|
버전 | 톱 엔트리 |
케이블 엔트리 | 1x 통합형 |
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
조임 토크 | 3 Nm 케이블 글랜드 |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
케이블 직경 | 6 ... 13 mm |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (케이블 글랜드) | 폴리아미드 (PA) |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | CE |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 40 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019089 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음