Han M12 Crimp A-coded female
기사 번호: 09 14 821 2805
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han M12 Crimp A-coded female
기사 번호: 09 14 821 2805
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
추가 접점 | + 차폐형 |
코딩 | A-코딩 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 26 ... AWG 22 |
전선 외부 직경 | ≤ 1.65 mm |
정격 전류 | 2 A |
정격 전압 | 30 V AC |
30 V DC | |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >108 Ω |
접점 저항 | ≤ 10 mΩ |
접점 저항, 차폐형 | ≤ 100 mΩ |
조임 토크 | 0.6 Nm |
렌치 사이즈 | 12 |
13 | |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
케이블 직경 | 5.7 ... 8.8 mm |
재료 (인서트) | 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer) |
---|---|
재료 (차폐기능) | 구리 합금, 니켈 도금 |
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
IEC 61984 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.01 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140402423 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음