Han LC-module-M
기사 번호: 09 14 006 4701
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han LC-module-M
기사 번호: 09 14 006 4701
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® LC 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
젠더 | 수형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 6 |
상세설명 | 접점은 별도로 주문하십시오. |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020542 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440219 Module for industrial connectors (FO) |
이전 게시물
다음