Han ID Update Modul
기사 번호: 09 80 115 0201
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han ID Update Modul
기사 번호: 09 80 115 0201
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 업데이트 모듈 |
액세서리 설명 | 수형 모듈 업데이트 |
젠더 | 암형 |
---|
재료 (액세서리) | 폴리카보네이트 (PC) |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 20 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84715000 |
GTIN | 5713140194885 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
이전 게시물
다음