Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 34 010 2602
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
기사 번호: 09 34 010 2602
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han Hv E® |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
규격 | 24 B |
컨택트핀 개수 | 12 |
전원 접점 개수 | 10 |
특수 접점 개수 | 2 |
특수 접점 사양 | 릴레이 접점 |
PE 단자 | 예 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.5 ... 4 mm² |
---|---|
도체 단면적 | AWG 20 ... AWG 12 |
정격 전류 | 16 A |
정격 전압 | 830 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
CSA 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
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
UL / CSA |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 70.52 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140571679 |
5713140053427 | |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
이전 게시물
다음