Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
기사 번호: 10 40 291 5401
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
기사 번호: 10 40 291 5401
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 세트 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HPR HPTC |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 장치 측면 지원 |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
---|---|
응용 분야 | 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징 |
상세설명 | O-링 실(seal)은 체결 전에 밀봉된 그리스를 발라야 합니다. |
후드/하우징에는 기능 접지(FE) 연결부가 장착되어 있습니다. 설치 작업 중, 사용자는 적절한 조치를 취하여 간접 접촉에 대해서도 보호해야 합니다 |
정격 전압 | 4,800 V |
---|---|
정격 임펄스 전압 | 25 kV |
오염도 | 3 |
체결 토크(나사 잠금 방식) | 14.5 Nm |
제한 온도 | -55 ... +145 °C |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP66 |
IP68 | |
IP69 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
내부식성 | |
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
재료 (O-링) | 실리콘 |
재료 (잠금장치) | 스테인리스 강 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140192157 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
이전 게시물
다음