Han GigaBit Cat8 (GND), male
기사 번호: 09 14 008 3035
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han GigaBit Cat8 (GND), male
기사 번호: 09 14 008 3035
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
모듈 유형 | Han® 기가비트 모듈 |
모듈 설명 | 인서트 |
특징 | PoE++에 적합 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
추가 접점 | + 차폐형 |
상세설명 | 힌지드 프레임과의 추가 차폐형 연결 적용 |
압착 단자는 별도로 주문하십시오 | |
어댑터 모듈은 별도로 주문하십시오. |
도체 단면적 | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
정격 전류 | 5 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 전압 | 50 V AC |
60 V DC | |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 30 V |
전송 특성 | Cat. 7A 클래스 FA 최대 1,000 MHz |
Cat. 8 클래스 II, 최대 2000 MHz | |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
접점 저항, 차폐형 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (차폐기능) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
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
GTIN | 5713140187498 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음