Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord, lug
기사 번호: 19 41 006 5404
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord, lug
기사 번호: 19 41 006 5404
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han-Eco® Modular |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
표면 실장 하우징 지원 | |
케이블 투 케이블 하우징 지원 | |
고정용 코드 적용 (케이블 슈) |
규격 | 6 B |
---|---|
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
재잠금 횟수 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
재료 (후드/하우징) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
강화 유리섬유 | |
컬러 (후드/하우징) | RAL 9005 (제트 블랙) |
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
사양 | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 | |
UL / CSA | |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 41 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140130807 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음