Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
기사 번호: 09 14 945 2002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
기사 번호: 09 14 945 2002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® Domino RJ45 Cube |
모듈 사이즈 | 도미노 모듈 |
모듈 설명 | 대형 탭 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
도체 단면적 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드 | |
전선 외부 직경 | ≤1.6 mm |
정격 전류 | 1 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
폴리카보네이트 (PC) | |
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
IEC 60603-7 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140399921 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음