Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²
기사 번호: 09 14 004 5001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han® CC Push-In module male 1,5-6mm²
기사 번호: 09 14 004 5001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® CC 보호 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
특징 | 핑거 세이프 접점 |
터미네이션 방법 | Push-In |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 4 |
도체 단면적 | 1.5 ... 6 mm² |
---|---|
정격 전류 | 40 A |
정격 전압 | 830 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 비체결 상태 |
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
IEC 61373 카테고리 2 | |
IEC 60352-7 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 32.34 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140425569 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음