Han-Brid RJ45 Plug as spare part
기사 번호: 09 12 000 9958
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han-Brid RJ45 Plug as spare part
기사 번호: 09 12 000 9958
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | RJ45 |
요소 | 데이터 커넥터 |
사양 | Han® RJ45 모듈 지원 |
젠더 | 수형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 8 |
전송 특성 | Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP 넘버 | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 2.42 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140016392 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음