Han A 32A Protection Cover
기사 번호: 09 20 032 5407
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han A 32A Protection Cover
기사 번호: 09 20 032 5407
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han A® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 |
표면 실장 하우징 지원 | |
열가소성 수지 |
규격 | 32 A |
---|---|
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 |
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
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 30.7 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140191792 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음