Han 4 Quintax male zinc cable diameter 3
기사 번호: 09 15 004 3013
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 4 Quintax male zinc cable diameter 3
기사 번호: 09 15 004 3013
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Quintax® |
접점 설명 | Han D® 압착 단자 지원 |
젠더 | 수형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 4 |
추가 접점 | + 차폐형 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
접점 저항, 차폐형 | ≤ 100 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (차폐기능) | 아연 다이캐스트, 니켈 도금 |
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
총 중량 | 4 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140022621 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음