Han 3A Thermopl. Cover, 1 Lever with sea
기사 번호: 09 20 003 5441
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A Thermopl. Cover, 1 Lever with sea
기사 번호: 09 20 003 5441
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han A® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 후드 지원 |
열가소성 수지 | |
고정용 코드 적용 | |
실(seal) 포함 |
규격 | 3 A |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
상세설명 | 설치된 암형 인서트 또는 설치된 Han-Brid® 인서트에 대해 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 / IP67 봉인 나사 09 20 000 9918 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
4X | |
12 |
재료 (후드/하우징) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (후드/하우징) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (실) | NBR |
재료 (잠금장치) | 폴리아미드 (PA) |
컬러 (잠금) | RAL 7032 (페블 그레이) |
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
나프탈렌 | |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 10.36 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140038974 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음