Han 3A-SIS-SL-M20
기사 번호: 19 20 003 1150
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A-SIS-SL-M20
기사 번호: 19 20 003 1150
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han A® |
후드/하우징 타입 | 스크류 장착형 하우징 |
규격 | 3 A |
---|---|
케이블 엔트리 | 1x M20 |
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
응용 분야 | 산업 어플리케이션에 적합한 표준형 후드/하우징 |
패키지 내용 | 마개 나사는 별도 주문하십시오. |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 봉인나사 | |
IP67 봉인나사 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 12 |
재료 (후드/하우징) | 아연 다이캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 분말 코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
재료 (잠금장치) | 강철 |
표면 (잠금) | 아연 도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | CE |
DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 5.2 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140124516 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음