Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods
기사 번호: 09 20 003 5428
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 3A Protect Cover Die Cast for Hoods
기사 번호: 09 20 003 5428
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han A® |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 케이블 투 케이블 하우징 지원 |
금속 | |
고정용 코드 적용 |
규격 | 3 A |
---|---|
잠금 유형 | 싱글 잠금 레버 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP44 |
IP65 / IP67 봉인 나사 09 20 000 9918 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 12 |
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
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
승인규격 | DNV GL |
---|
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 22.6 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140038967 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
이전 게시물
다음