Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
기사 번호: 09 14 024 1706
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
기사 번호: 09 14 024 1706
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 도킹 프레임 |
액세서리 설명 | 플로트 장착 |
6개의 모듈에 적합 | |
a ... f | |
특징 | 도킹 프레임은 다수의 서랍 시스템 애플리케이션에 필요하지 않기 때문에 PE 접점이 없습니다. |
Han® 메가비트 모듈, Han® RJ45 모듈, 광학 및 공압 모듈을 제외한 Han-Modular® 모듈에 적합. |
상세설명 | 유동식 장착을 위해서는 플로트 와셔(float washer) 09140009936을 사용하십시오. |
---|---|
상세설명 | 정격 전압 ≤630 V |
정격 임펄스 전압 ≤6 kV | |
오염도 2 | |
전체 커넥터에 대해 지정 전압 정격은 달성 가능한 최대 레벨을 의미합니다. 사용되는 모듈이 더 낮은 전압 정격을 제공하는 경우, 더 낮은 정격이 유효합니다. 개별 애플리케이션에서 더 높은 전압 정격은 HARTING과 조율하여 승인될 수 있습니다. |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
부동 허용 | ± 2 mm |
잠금 범위 | ± 4 mm |
재료 | 아연 다이캐스트 |
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
니켈 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 250 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140194595 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
이전 게시물
다음