Han 24EMC/B-HSE-M40-DL
기사 번호: 19 62 824 0538
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 24EMC/B-HSE-M40-DL
기사 번호: 19 62 824 0538
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® EMC/B |
후드/하우징 타입 | 후드 |
타입 | 높은 구조 |
규격 | 24 B |
---|---|
버전 | 사이드 엔트리 |
케이블 엔트리 | 1x M40 |
잠금 유형 | 더블 잠금 레버 (후드 상에 위치) |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | 예 |
응용 분야 | 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징 |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 |
IP66 | |
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 | 4 |
12 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 비코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 비도장 |
재료 (잠금장치) | 폴리카보네이트 (PC) |
스테인리스 강 | |
컬러 (잠금) | RAL 7037 (더스트 그레이) |
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) | V-0 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | Yes |
REACH SVHC 물질 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
승인규격 | CE |
DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 271 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140133112 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음