Han 200A crimp module, female
기사 번호: 09 14 001 3103
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 200A crimp module, female
기사 번호: 09 14 001 3103
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 200 A 모듈 |
모듈 사이즈 | 더블 모듈 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 암형 |
컨택트핀 개수 | 1 |
상세설명 | 압착 단자는 별도로 주문하십시오 |
도체 단면적 | 16 ... 70 mm² |
---|---|
정격 전류 | 200 A |
정격 전압 | 1,000 V |
정격 전압 | 1,000 V AC |
1,300 V DC | |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 1,000 V |
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
사양 | EN 50124-1 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 20 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140184527 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음