Han 200A Module, M8 screw bolt, male
기사 번호: 09 14 001 2675
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 200A Module, M8 screw bolt, male
기사 번호: 09 14 001 2675
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 200 A 모듈 |
모듈 사이즈 | 더블 모듈 |
터미네이션 방법 | M8 나사고정 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 1 |
상세설명 | 주의! 정격 전압은 체결 면에 한하에 해당됩니다. 사용자는 연결 측에서 TC 200 나사 접점의 공간거리 및 연면거리가 유지되도록 해야 합니다. 나사 접점은 버스바 연결이 가능하도록 제작되었으며, 이러한 설계로 인해 연결부에서 접촉 보호되지는 않습니다. |
정격 전류 | 200 A |
---|---|
정격 전압 | 1,000 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
렌치 사이즈 | 13 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
총 중량 | 113.18 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019201 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음