Han 1A Punching Unit
기사 번호: 09 99 000 0976
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A Punching Unit
기사 번호: 09 99 000 0976
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 유압 펀치 드라이버용 펀칭 장치 |
공구 설명 | for hydraulic punch drivers |
규격 | 1 A |
---|---|
플레이트 두께 | ≤2 mm 구조적 등급 탄소 강 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.1 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82073010 |
GTIN | 5713140278707 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
이전 게시물
다음