Han 1A-DIN rail adapter
기사 번호: 09 10 000 9912
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A-DIN rail adapter
기사 번호: 09 10 000 9912
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
액세서리 유형 | 어댑터 |
액세서리 설명 | 톱 햇 레일(top hat rails) 장착 지원 |
상세설명 | 인서트(어댑터 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912 포함 또는 미포함) 만으로 구성된 Han® 1A 구성은 IEC 61984 규격에 따른 밀폐되지 않은 커넥터입니다. 이 경우, 사용자는 감전방지 기능이 작동되도록 설치해야 합니다. |
---|
재료 (액세서리) | 폴리아미드 (PA) |
---|---|
색상 (액세서리) | 검정색 |
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
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 10.2 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140190757 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
이전 게시물
다음