Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
기사 번호: 33 50 525 2808 100
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
기사 번호: 33 50 525 2808 100
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 시스템 케이블링 |
---|---|
제품 시리즈 | Han® 1A |
요소 | 케이블 어셈블리 |
사양 | 양방향 사전조립형 |
커넥터 1 | Han® 1A |
커넥터 2 | Han® 1A |
케이블 길이 | 10 m |
---|---|
코어 개수 | 8 |
코어 구조 | 4x 2x AWG 26/7 |
코딩 | X-코딩 |
잠금 유형 | 스냅-인 걸쇠 체결방식 |
상세설명 | 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지. |
유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다. |
전송 특성 | Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz |
---|---|
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -20 ... +80 °C 움직이지 않음 |
-20 ... +80 °C 이동됨 |
재료 (케이블) | PVC |
---|---|
컬러 (케이블) | 노란색 |
RoHS | 준수 |
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 납 |
니켈 |
사양 | EN 50173-1 |
---|---|
IEC 60332-1-2 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85444290 |
GTIN | 5713140244337 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
이전 게시물
다음