Han 16HP HBM with center screws
기사 번호: 29 39 016 0348
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 16HP HBM with center screws
기사 번호: 29 39 016 0348
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
후드/하우징 시리즈 | Han® HP |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
규격 | 16 B |
---|---|
잠금 유형 | 나사 잠금 |
응용 분야 | 열악한 환경 지원 후드/하우징 |
체결 토크(나사 잠금 방식) | 3 Nm |
---|---|
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
제한 온도 참고 | IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원. |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP68 |
재료 (후드/하우징) | 알루미늄 다이-캐스트 |
---|---|
표면 (후드/하우징) | 비코팅방식 |
컬러 (후드/하우징) | 비도장 |
재료 (실) | NBR |
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
총 중량 | 158.5 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140182226 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
이전 게시물
다음