Han 12DD Module M QL Au
기사 번호: 09 14 012 2634
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 12DD Module M QL Au
기사 번호: 09 14 012 2634
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han DD® 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | Han-Quick Lock® 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 12 |
상세설명 | 블랙 슬라이드 |
상세설명 | IEC 60228 클래스 5 규격 기준 의 연선 |
도체 단면적 | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | 10 A |
정격 전압 | 250 V |
정격 임펄스 전압 | 4 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
탈피 길이 | 10 mm |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리카보네이트 (PC) |
---|---|
컬러 (인서트) | RAL 7032 (페블 그레이) |
재료 (접점) | 구리 합금 |
표면 (접점) | 금도금 |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 19 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020917 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음