Han 100A single module, male
기사 번호: 09 14 001 3031
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 100A single module, male
기사 번호: 09 14 001 3031
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® 100 A 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
터미네이션 방법 | 크림프 터미네이션 |
---|---|
축 나사 터미네이션 | |
젠더 | 수형 |
컨택트핀 개수 | 1 |
상세설명 | 접점은 별도로 주문하십시오. |
도체 단면적 | 10 ... 35 mm² |
---|---|
정격 전류 | 100 A |
정격 전압 | 830 V |
정격 임펄스 전압 | 8 kV |
오염도 | 3 |
UL 규격에 따른 정격 전압 | 600 V |
절연 저항 | >1010 Ω |
접점 저항 | ≤ 0.3 mΩ |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
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
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 9 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019324 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
이전 게시물
다음