Han 1 Mod-F Firewire panel feed through
기사 번호: 09 14 001 4711
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Han 1 Mod-F Firewire panel feed through
기사 번호: 09 14 001 4711
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 모듈 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
모듈 유형 | Han® FireWire 모듈 |
모듈 사이즈 | 싱글 모듈 |
모듈 설명 | 패치 케이블에 적합 |
젠더 | 암형 |
---|---|
컨택트핀 개수 | 6 |
정격 전류 | 1 A |
---|---|
정격 전압 | 50 V |
정격 임펄스 전압 | 0.8 kV |
오염도 | 3 |
절연 저항 | >1010 Ω |
제한 온도 | -40 ... +85 °C |
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
ECHA SCIP 넘버 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
총 중량 | 16.34 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140019485 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음