Docking Frame for 3 modules, fixed mount
기사 번호: 09 14 010 1711
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Docking Frame for 3 modules, fixed mount
기사 번호: 09 14 010 1711
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | Han-Modular® |
액세서리 유형 | 도킹 프레임 |
액세서리 설명 | 고정형 |
3개의 모듈에 적합 | |
a ... c |
제한 온도 | -40 ... +125 °C |
---|---|
체결 주기 | ≥ 500 |
기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기 | ≥ 10,000 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP20 |
잠금 범위 | ± 4 mm |
재료 | 폴리카보네이트 (PC) |
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
IEC 61984 |
포장 규격 | 2 |
---|---|
총 중량 | 21.72 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140020894 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
이전 게시물
다음