Crimphuelse 6,5 - 7,5
기사 번호: 61 03 000 0048
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Crimphuelse 6,5 - 7,5
기사 번호: 61 03 000 0048
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | D-Sub |
액세서리 유형 | 압착 페룰 |
주변 온도 | -20 ... +90 °C |
---|---|
내부 직경 | 6.5 mm |
외부 직경 | 7.5 mm |
RoHS | 준수 |
---|---|
ELV 상태 | 준수 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 물질 | no |
REACH ANNEX XIV 물질 | no |
REACH SVHC 물질 | no |
캘리포니아 법령 65 물질 | no |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.9 g |
원산지 | 중국 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140156838 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음