Crimp die 50mm² for 120 kN tool
기사 번호: 09 99 000 0866
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Crimp die 50mm² for 120 kN tool
기사 번호: 09 99 000 0866
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 크림프 다이 |
공구 설명 | 120 kN 공구 지원 |
상세설명 | 식별 14 |
---|---|
TC 200, TC 250, TC 350 | |
폭 13 mm 압축 적용 | |
패키지 내용 | 쌍으로서 공급됨 |
도체 단면적 | 50 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 35.000 |
사양 | DIN 46235 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 233 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 82073090 |
GTIN | 5713140108097 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert for crimp tool |
이전 게시물
다음