Buchanan Crimping Tool, Han
기사 번호: 09 99 000 0001
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Buchanan Crimping Tool, Han
기사 번호: 09 99 000 0001
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 압착 공구 |
공구 설명 | Han D®: 0.14 ~ 2.5 mm² (단면적 0.14 ~ 0.37 mm², 09 15 000 6107/6207 및 09 15 000 6127/6227 접점에만 적합) |
Han E®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0.14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | 수동 처리 가능합니다. |
Die set | 4-mandrel crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
응용 분야 | 개별 수형 및 암형 역전식 단자 지원 |
상세설명 | 로케이터는 별도 주문하십시오. |
도체 단면적 | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1,000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 650.9 g |
원산지 | 미국 |
유럽 관세 번호 | 82032000 |
GTIN | 5713140105348 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
이전 게시물
다음