Battery Hydraulic Punch Driver
기사 번호: 09 99 000 0900
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
Battery Hydraulic Punch Driver
기사 번호: 09 99 000 0900
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 공구 |
---|---|
툴 유형 | 배터리 유압 펀치 드라이버 |
공구 설명 | 커넥터용 패널 컷아웃 생성용 |
펀칭 압력: 60 kN |
패키지 내용 | 플라스틱 케이스에 |
---|---|
리튬-이온 배터리 18 V, 3 Ah | |
충전 세트 | |
액세서리 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 7,000 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 84672920 |
GTIN | 5713140108202 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
이전 게시물
다음