Cable Clamp 9-37pol.

기사 번호: 61 03 000 0141


케이블 클램프

Cable Clamp 9-37pol.

기사 번호: 61 03 000 0141

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

속성 개요

케이블 클램프 D-Sub 1 ... 4 케이블 직경: 5 ... 7 mm

제품 세부 정보


카테고리 액세서리
액세서리 유형 케이블 클램프
액세서리 설명 D-Sub 1 ... 4
주변 온도 -20 ... +90 °C
케이블 직경 5 ... 7 mm
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 no
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
포장 규격 10
총 중량 20 g
원산지 중국
유럽 관세 번호 85389099
GTIN 5713140157231
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
이전 게시물
다음