Circular Connector with Harax F 8 / 3-po

기사 번호: 21 02 151 2305


케이블 커넥터

Circular Connector with Harax F 8 / 3-po

기사 번호: 21 02 151 2305

를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.

0
0

속성 개요

케이블 커넥터 직선형 암형 A-코딩 HARAX® 연결 테크놀로지 폴리아미드 (PA) 접점: 3 구리 합금 Ni 금도금 체결 측면 도체 단면적: 0.14 ... 0.34 mm² 정격 전류: ‌4 A 폴리아미드 (PA), 아연 다이캐스트 나사 잠금 보호 등급: IP67 잠금 상태

제품 세부 정보


카테고리 커넥터
제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
식별 M8-S
요소 케이블 커넥터
사양 직선형
터미네이션 방법 HARAX® 연결 테크놀로지
젠더 암형
차폐형 비차폐
컨택트핀 개수 3
코딩 A-코딩
잠금 유형 나사 잠금
도체 단면적 0.14 ... 0.34 mm²
도체 단면적 AWG 26 ... AWG 22
전선 외부 직경 ≤ 1.6 mm
정격 전류 ‌ 4 A
정격 전압 32 V
정격 임펄스 전압 1.5 kV
오염도 3
과전압 카테고리 III
절연 저항 >108 Ω
접점 저항 ≤ 10 mΩ
조임 토크 0.4 Nm
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 9
제한 온도 -40 ... +85 °C
체결 주기 ≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 잠금 상태
케이블 직경 2.5 ... 5.1 mm
고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
재료 (접점) 구리 합금
표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
아연 다이캐스트
RoHS 준수
ELV 상태 준수
China RoHS e
REACH Annex XVII 물질 no
REACH ANNEX XIV 물질 no
REACH SVHC 물질 no
캘리포니아 법령 65 물질 Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
포장 규격 1
총 중량 10 g
원산지 독일
유럽 관세 번호 85366990
GTIN 5713140136946
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
이전 게시물
다음