MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
기사 번호: 09 51 800 0003
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | HARTING Mini PushPull |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 장치 측면 지원 |
잠금 유형 | PushPull |
---|
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
---|---|
보관 온도 | -60 ... +85 °C |
체결 주기 | ≥ 100 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP65 / IP67 |
재료 (실) | NBR |
---|---|
컬러 (마개) | 검정색 |
재료 (액세서리) | 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP) |
색상 (액세서리) | 검정색 |
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
캘리포니아 법령 65 물질 | 니켈 |
철도 차량의 화재 방지 | EN 45545-2 (2020-08) |
위험 레벨에 따라 요구조건 설정 | R26 |
포장 규격 | 1 |
---|---|
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 39269097 |
GTIN | 5713140235595 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
이전 게시물
다음