Han Modular RJ45 10G Plug -Set
기사 번호: 09 45 400 1560
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 인서트 |
---|---|
요소 | 데이터 커넥터 |
사양 | RJ Industrial RJ45 커넥터 세트 |
터미네이션 방법 | IDC 터미네이션 |
---|---|
젠더 | 수형 |
차폐형 | 차폐형 |
컨택트핀 개수 | 8 |
도체 단면적 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 솔리드 | |
전선 외부 직경 | ≤1.6 mm |
전송 특성 | Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz |
데이터 속도 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
제한 온도 | -40 ... +70 °C |
체결 주기 | ≥ 500 |
재료 (인서트) | 폴리아미드 (PA) |
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
REACH SVHC 물질 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
캘리포니아 법령 65 물질 | Yes |
캘리포니아 법령 65 물질 | 삼산화안티몬 |
납 | |
니켈 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지 | |
승인규격 | DNV GL |
포장 규격 | 10 |
---|---|
총 중량 | 41.584 g |
원산지 | 루마니아 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
GTIN | 5713140060012 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
이전 게시물
다음